IPS2550 是通过AEC-Q100 0级 汽车认证的电感式位置传感器IC,能够以正弦/余弦信号的形式检测出转子的绝对位置。 此IC利用涡流效应的物理原理,能够检测出在一组由一个发射线圈和两个接受线圈所组成的线圈上方移动的金属目标的位置。 输出接口可以配置为单端输出,以提高系统的成本效益,或者配置为差分输出,以更好地抑制共模干扰。 在对功能安全要求最为严格的汽车应用中,IPS2550 可用于高达电角度600krpm 的高速电机换向。

杂散场免疫、更轻的重量和更小的体积,以及极大的 BOM 优化,使 IPS2550 成为理想的旋转变压器替代品。

特性

  • 接口:正弦/余弦 单端或差分的模拟信号
  • AEC-Q100 0级 汽车认证
  • 单芯片最高可达ISO 26262 ASIL-C (D)
  • 环境温度范围:-40 °C 至 160 °C
  • 供电电压:3.3V±10% 或 5.0V±10%
  • 转速:高达 600,000 rpm(电角度)
  • 传输延迟: <5µs
  • 正弦/余弦增益失调和偏置补偿
  • 过压、反极性、短路保护
  • 数字编程接口:I²C
  • 带底部焊盘的 16-TSSOP 封装
  • 内置的自动增益控制功能 (AGC) 可用于补偿环境的变化

应用

  • 牵引电机
  • 电动助力转向
  • 皮带启动发电机
  • 驻车制动执行器

tune产品选择

器件号 Part Status Description Pkg. Type Lead Count (#) Temp. Range Carrier Type Buy Sample
Active 13" reel - 4000 IC/reel TSSOP 16 -40 to 160°C Reel
Availability

description文档

文档标题 language 类型 文档格式 文件大小 日期
数据手册与勘误表
star IPS2550 Simplified Chinese Datasheet English 数据手册 PDF 2.29 MB
使用指南与说明
IPS2550 Programming Guide 手册 - 开发工具 PDF 1.28 MB
应用指南 & 白皮书
IPS2550 EMC Recommendations 应用文档 PDF 214 KB
其他
IPS2550 Redundant Schematic Template 原理图 PDF 224 KB
IPS2550 Schematic Template 原理图 PDF 159 KB
IPS2 Customer Reference Board Catalog (CRB) 其他 PDF 839 KB
Webinar – Inductive Position Sensor Design Guidelines 培训 ZIP 95.19 MB
Inductive Position Sensor Design Guidelines Presentation PDF 3.17 MB
IPS2550 Inductive Position Sensor 传单 PDF 508 KB

file_download下载

文档标题 language 类型 文档格式 文件大小 日期
Hardware
IPS2550 Layout Template (Altium) PCB设计文档 ZIP 3.13 MB
IPS2550 Layout Template (Gerber) PCB设计文档 ZIP 276 KB
IPS2550 Redundant Layout Template (Altium) PCB设计文档 ZIP 3.19 MB
IPS2550 Redundant Layout Template (Gerber) PCB设计文档 ZIP 488 KB

memory开发板与套件

器件号 文档标题 类型 Company
IPS2550STKIT IPS2550 评估套件 评估 Renesas