ISL78215 系列可调频率、低功耗、脉宽调制(PWM)电流模式控制器专为各种电源转换应用而设计,包括升压、反激式和隔离式输出配置。 峰值电流模式控制可有效处理电源瞬变,并提供内置过流保护。
这种先进的 BiCMOS 设计与行业标准的 384x 系列控制器引脚兼容,并显著提高了性能。 其特性包括低工作电流、60μA 启动电流、可调工作频率至 2MHz,以及具有 20ns 上升和下降时间的高峰值电流驱动能力。
ISL78215 已根据 AEC-Q100 规范进行测试。
|
|
|
---|---|---|
类型 | 文档标题 | 日期 |
数据手册 | PDF 621 KB | |
产品变更通告 | PDF 264 KB | |
产品变更通告 | PDF 168 KB | |
应用文档 | PDF 509 KB | |
应用文档 | PDF 397 KB | |
5 items
|
Schematic symbols, PCB footprints, and 3D CAD models from SamacSys can be found by clicking on products in the Product Options table. If a symbol or model isn't available, it can be requested directly from the website.