R2A25110KSP 是一个单通道 IGBT 门极驱动 IC,适用于高压变频器应用。一次回路(MCU 侧)和二次回路(IGBT 侧)之间采用无芯变压器结构的微型隔离器进行数据传输,并进行高压隔离。

该器件包括 IGBT 栅极驱动电路、Miller 箝位电路、软关断电路以及 IGBT 温度检测等多种保护电路。该器件还支持驱动并行 IGBT。

特性

  • 片上微型隔离器(隔离电路)
    • 高压隔离:2500VRMS
    • 高共模阻隔 (CMR):超过 35kV/us
  • 高输出栅极驱动电路
    • 栅极驱动输出电阻:最大 1.0 Ω(提供 IGBT 并联)
    • 片上有源 Miller 箝位功能
    • 片上软关断功能
  • 多种片上保护电路
    • IGBT 发射极电流检测电路:2 个通道
    • 过电流检测(Vth:0.25 V 典型值)、短路检测(Vth:0.5 V 典型值)
    • 可启用/禁用过电流检测功能(SEL 引脚)
    • IGBT 温度检测电路:2 个通道
    • 片上欠压锁定电路
      • VCC1(5 V 主侧):4.1 V 典型值。
      • VCC2(15 V 辅助侧):10 V 典型值。
    • 片上过热保护电路 (200 °C)
    • 通过外部电容器进行的故障反馈,故障保持时间可调
  • 工作温度:-40 至 125°C(结温:最大 150°C)

应用

  • Main inverters for EV/HEV in automotive applications
  • Converters for EV/HEV in automotive applications
  • Inverters and converters for industrial instruments

tune产品选择

器件号 Part Status Carrier Type Buy Sample
Active
Availability

description文档

文档标题 language 类型 文档格式 文件大小 日期
数据手册与勘误表
star R2A25110KSP Datasheet Rev.5.2 数据手册 PDF 2.77 MB