瑞萨电子的电子保险丝盒参考板为配电系统提供了高效的解决方案。 这款紧凑的电路板面积仅为 30cm2,包括 10 个由瑞萨电子智能功率器件(IPD)切换的输出通道,可实现智能和受保护的大电流切换。 电子保险丝功能通过使用 IPD 的电流反馈来实现。 RL78 MCU 上编程的软件可控制电子保险丝 可配置保险丝特性,可根据各种电缆和条件进行调整。 GUI 可用于控制和配置参考板。 电路板上集成了 CAN 和 LIN 收发器作为通信接口。
The compact board includes 10 output channels switched by Renesas Intelligent Power Devices (IPD). The e-fuse function is realized by using the current feedback of the IPDs.