文档标题 信息
Package Name W5X5.25E
Package Previous Code WEL
Package Description 25 Ball WLCSP, 5x5 ARRAY, 0.4mm Pitch
Package Status Active
Package Type WLCSP-TKCURDLBC
类别 PLASTIC
Package Code WEL
分类 PLASTIC
Lead Count 25
Pb (Lead) Free Yes
长度 2.33mm
宽度 2.07mm
Thickness 0.54mm
Pitch 0.4mm
Pkg. Dimensions (mm) 2.33 x 2.07 x 0.54

文档

类型 文档标题 日期
Package Outline Drawing PDF 72 KB
1 item