文档标题 信息
Package Name V352.27X27
Package Previous Code VPF
Package Description 352 LEAD BGA (27 x 27mm)
Package Status Active
Package Type BGA
类别 PLASTIC
Package Code VPF
分类 PLASTIC
Lead Count 352
Pb (Lead) Free Yes
长度 26.92mm
宽度 26.92mm
Thickness 0mm
Pitch 1mm
Pkg. Dimensions (mm) 26.92 x 26.92 x 0.00

文档

类型 文档标题 日期
Package Outline Drawing PDF 188 KB
1 item