文档标题 信息
Package Name PLQP0080KE-A
Package Previous Code P80GK-50-8EU-2
JEITA Standard P-LFQFP80-12x12-0.50
Package Status Active
Package Type LFQFP
类别 IC
Package Code pkg_9755
Lead Count 80
Pb (Lead) Free Yes
长度 12mm
宽度 12mm
Thickness 1.6mm
Pkg. Dimensions (mm) 12 x 12 x 1.6

文档

类型 文档标题 日期
运输/封装 PDF 240 KB
运输/封装 PDF 245 KB
运输/封装 PDF 187 KB
运输/封装 PDF 214 KB
运输/封装 PDF 223 KB
运输/封装 PDF 200 KB
运输/封装 PDF 52 KB 日文
Package Outline Drawing PDF 52 KB
8 items