文档标题 信息
Package Name PLQP0144KA-A
Package Previous Code FP-144LV
JEITA Standard P-LFQFP144-20x20-0.50
Package Status Active
Package Type LFQFP
类别 IC
Package Code pkg_9398
Lead Count 144
Pb (Lead) Free Yes
长度 20mm
宽度 20mm
Thickness 1.7mm
Pkg. Dimensions (mm) 20 x 20 x 1.7

文档

类型 文档标题 日期
运输/封装 PDF 52 KB 日文
运输/封装 PDF 125 KB
运输/封装 PDF 107 KB
Package Outline Drawing PDF 31 KB
4 items