文档标题 信息
Package Name PTQP0100KF-A
Package Previous Code S100GC-50-9EU-3
JEITA Standard P-TFQFP100-14x14-0.50
Package Status Active
Package Type TFQFP
类别 IC
Package Code pkg_9175
Lead Count 100
Pb (Lead) Free Yes
长度 14mm
宽度 14mm
Thickness 1.2mm
Pkg. Dimensions (mm) 14 x 14 x 1.2

文档