文档标题 信息
Package Name PRQP0144KB-A
Package Previous Code FP-144J
JEITA Standard P-FQFP144-20x20-0.50
Package Status Active
Package Type FQFP
类别 IC
Package Code pkg_88
Lead Count 144
Pb (Lead) Free Yes
长度 20mm
宽度 20mm
Thickness 3.05mm
Pkg. Dimensions (mm) 20 x 20 x 3.05

文档

类型 文档标题 日期
运输/封装 PDF 51 KB
运输/封装 PDF 75 KB
运输/封装 PDF 124 KB
运输/封装 PDF 107 KB
Package Outline Drawing PDF 36 KB
5 items