文档标题 信息
Package Name SXBG0006KB-A
Package Previous Code TBS-6AV
JEITA Standard S-XFBGA6-0.9X1.4-0.50
Package Status Active
Package Type S-XFBGA
类别 IC
Package Code pkg_8670
Lead Count 6
Pb (Lead) Free Yes
长度 1.4mm
宽度 0.9mm
Thickness 0.5mm
Pkg. Dimensions (mm) 1.4 x 0.9 x 0.5

文档

类型 文档标题 日期
Package Outline Drawing PDF 23 KB
1 item