文档标题 信息
Package Name PRSP0052JB-A
Package Previous Code 52P9F-J
JEITA Standard P-HSSOP52-8.4x17.5-0.65
Package Status Active
Package Type HSSOP
类别 IC
Package Code pkg_861
Lead Count 52
Pb (Lead) Free Yes
长度 17.5mm
宽度 8.4mm
Thickness 2.2mm
Pkg. Dimensions (mm) 17.5 x 8.4 x 2.2

文档

类型 文档标题 日期
运输/封装 PDF 58 KB
运输/封装 PDF 86 KB
运输/封装 PDF 331 KB
运输/封装 PDF 128 KB
运输/封装 PDF 102 KB
运输/封装 PDF 35 KB
Package Outline Drawing PDF 20 KB
7 items