文档标题 | 信息 |
---|---|
Package Name | PULG0065JA-A |
JEITA Standard | P-UFLGA65-4x8-0.65 |
Package Status | Active |
Package Type | UFLGA |
类别 | IC |
Package Code | pkg_8476 |
Lead Count | 65 |
Pb (Lead) Free | Yes |
长度 | 8mm |
宽度 | 4mm |
Thickness | 0.65mm |
Pkg. Dimensions (mm) | 8 x 4 x 0.65 |