文档标题 信息
Package Name PRBG0289JA-A
Package Previous Code P289F1-65-EAT
JEITA Standard P-FBGA289-12x12-0.65
Package Status Active
Package Type FBGA
类别 IC
Package Code pkg_8397
Lead Count 289
Pb (Lead) Free Yes
长度 12mm
宽度 12mm
Thickness 1.71mm
Pkg. Dimensions (mm) 12 x 12 x 1.71

文档

类型 文档标题 日期
运输/封装 PDF 351 KB
运输/封装 PDF 197 KB
运输/封装 PDF 64 KB 日文
Package Outline Drawing PDF 58 KB
4 items