文档标题 信息
Package Name PLBG0533KA-A
Package Previous Code P533FA-50-EN2
JEITA Standard P-LFBGA533-12.7x12.7-0.50
Package Status Active
Package Type LFBGA
类别 IC
Package Code pkg_8388
Lead Count 533
Pb (Lead) Free Yes
长度 12.7mm
宽度 12.7mm
Thickness 1.42mm
Pkg. Dimensions (mm) 12.7 x 12.7 x 1.42

文档

类型 文档标题 日期
运输/封装 PDF 287 KB
运输/封装 PDF 197 KB
运输/封装 PDF 64 KB 日文
Package Outline Drawing PDF 70 KB
4 items