文档标题 信息
Package Name PTBG0481KA-A
Package Previous Code P481F1-50-ENZ-1
JEITA Standard P-TFBGA481-12.7x12.7-0.50
Package Status Active
Package Type TFBGA
类别 IC
Package Code pkg_8382
Lead Count 481
Pb (Lead) Free Yes
长度 12.7mm
宽度 12.7mm
Thickness 1.17mm
Pkg. Dimensions (mm) 12.7 x 12.7 x 1.17

文档

类型 文档标题 日期
运输/封装 PDF 287 KB
运输/封装 PDF 197 KB
运输/封装 PDF 64 KB 日文
Package Outline Drawing PDF 411 KB
4 items