文档标题 信息
Package Name PTSA0048KB-A
Package Previous Code TFP-48DAV
JEITA Standard P-TSOP(1)48-12x18.4-0.50
Package Status Active
Package Type TSOP(1)
类别 IC
Package Code pkg_828
Lead Count 48
Pb (Lead) Free Yes
长度 18.4mm
宽度 12mm
Thickness 1.2mm
Pkg. Dimensions (mm) 18.4 x 12 x 1.2

文档

类型 文档标题 日期
运输/封装 PDF 62 KB
运输/封装 PDF 85 KB
运输/封装 PDF 331 KB
运输/封装 PDF 139 KB
运输/封装 PDF 130 KB
运输/封装 PDF 107 KB
Package Outline Drawing PDF 25 KB
7 items