文档标题 信息
Package Name PTSB0044GE-L
Package Previous Code S44G5-80-7KF4-2
JEITA Standard P-TSOP(2)44-0400-0.80
Package Status Active
Package Type TSOP(2)
类别 IC
Package Code pkg_8277
Lead Count 44
Pb (Lead) Free Yes
长度 18.37mm
宽度 10.16mm
Thickness 1.2mm
Pkg. Dimensions (mm) 18.37 x 10.16 x 1.2

文档