文档标题 信息
Package Name PTSA0048KE-A
Package Previous Code S48GY-50-MJH-4
JEITA Standard P-TSOP(1)48-12x18-0.50
Package Status Active
Package Type TSOP(1)
类别 IC
Package Code pkg_8234
Lead Count 48
Pb (Lead) Free Yes
长度 18mm
宽度 12mm
Thickness 1.1mm
Pkg. Dimensions (mm) 18 x 12 x 1.1

文档