文档标题 信息
Package Name PTSA0040KA-D
Package Previous Code S40GZ-50-LKH1-1
JEITA Standard P-TSOP(1)40-10x20-0.50
Package Status Active
Package Type TSOP(1)
类别 IC
Package Code pkg_8231
Lead Count 40
Pb (Lead) Free Yes
长度 20mm
宽度 10mm
Thickness 1.2mm
Pkg. Dimensions (mm) 20 x 10 x 1.2

文档

类型 文档标题 日期
运输/封装 PDF 214 KB
运输/封装 PDF 62 KB
运输/封装 PDF 85 KB
运输/封装 PDF 209 KB
运输/封装 PDF 191 KB
运输/封装 PDF 198 KB
运输/封装 PDF 207 KB
运输/封装 PDF 39 KB
Package Outline Drawing PDF 11 KB
9 items