文档标题 信息
Package Name PTSA0040KA-B
Package Previous Code S40GZ-50-LJH1-1
JEITA Standard P-TSOP(1)40-10x20-0.50
Package Status Active
Package Type TSOP(1)
类别 IC
Package Code pkg_8229
Lead Count 40
Pb (Lead) Free Yes
长度 20mm
宽度 10mm
Thickness 1.2mm
Pkg. Dimensions (mm) 20 x 10 x 1.2

文档