文档标题 信息
Package Name PRSJ0042DA-A
Package Previous Code P42LE-400A-2
JEITA Standard P-SOJ42-0400-1.27
Package Status Active
Package Type SOJ
类别 IC
Package Code pkg_8167
Lead Count 42
Pb (Lead) Free Yes
长度 27.56mm
宽度 10.16mm
Thickness 3.7mm
Pkg. Dimensions (mm) 27.56 x 10.16 x 3.7

文档

类型 文档标题 日期
运输/封装 PDF 216 KB
运输/封装 PDF 28 KB
运输/封装 PDF 43 KB 日文
Package Outline Drawing PDF 11 KB
4 items