文档标题 信息
Package Name PRSJ0024DB-A
Package Previous Code P24LA-50A-3
JEITA Standard P-SOJ24-0300-1.27
Package Status Active
Package Type SOJ
类别 IC
Package Code pkg_8155
Lead Count 24
Pb (Lead) Free Yes
长度 16.13mm
宽度 5.75mm
Thickness 3.7mm
Pkg. Dimensions (mm) 16.13 x 5.75 x 3.7

文档

类型 文档标题 日期
运输/封装 PDF 197 KB
运输/封装 PDF 49 KB
运输/封装 PDF 43 KB 日文
Package Outline Drawing PDF 10 KB
4 items