文档标题 信息
Package Name PRDP0030BC-A
Package Previous Code S30C-70-400B-3
JEITA Standard P-SDIP30-0400-1.78
Package Status Active
Package Type SDIP
类别 IC
Package Code pkg_8154
Lead Count 30
Pb (Lead) Free Yes
长度 27.3mm
宽度 8.6mm
Thickness 5.08mm
Pkg. Dimensions (mm) 27.3 x 8.6 x 5.08

文档

类型 文档标题 日期
运输/封装 PDF 143 KB
运输/封装 PDF 168 KB
Package Outline Drawing PDF 5 KB
3 items