文档标题 信息
Package Name PRDP0016BA-A
Package Previous Code P16CS-70-CAB-1
JEITA Standard P-SDIP16-0300-1.78
Package Status Active
Package Type SDIP
类别 IC
Package Code pkg_8140
Lead Count 16
Pb (Lead) Free Yes
长度 17.37mm
宽度 6.6mm
Thickness 3.6mm
Pkg. Dimensions (mm) 17.37 x 6.6 x 3.6

文档

类型 文档标题 日期
运输/封装 PDF 146 KB
运输/封装 PDF 211 KB
Package Outline Drawing PDF 276 KB
3 items