文档标题 信息
Package Name PRQP0080GG-D
Package Previous Code S80GF-80-3K9-2
JEITA Standard P-QFP80-14x20-0.80
Package Status Active
Package Type QFP
类别 IC
Package Code pkg_8136
Lead Count 80
Pb (Lead) Free Yes
长度 20mm
宽度 14mm
Thickness 2.7mm
Pkg. Dimensions (mm) 20 x 14 x 2.7

文档

类型 文档标题 日期
运输/封装 PDF 200 KB
运输/封装 PDF 51 KB
运输/封装 PDF 75 KB
运输/封装 PDF 211 KB
Package Outline Drawing PDF 10 KB
5 items