文档标题 信息
Package Name PRQP0064FD-A
Package Previous Code P64G-100-F-2
JEITA Standard P-QFP64-14x20-1.00
Package Status Active
Package Type QFP
类别 IC
Package Code pkg_8104
Lead Count 64
Pb (Lead) Free Yes
长度 20mm
宽度 14mm
Thickness 2.45mm
Pkg. Dimensions (mm) 20 x 14 x 2.45

文档

类型 文档标题 日期
Package Outline Drawing PDF 11 KB
1 item