文档标题 信息
Package Name PRQP0058FA-A
Package Previous Code P58G-100-10-2
JEITA Standard P-QFP58-10x20-1.00
Package Status Active
Package Type QFP
类别 IC
Package Code pkg_8101
Lead Count 58
Pb (Lead) Free Yes
长度 20mm
宽度 10mm
Thickness 2.45mm
Pkg. Dimensions (mm) 20 x 10 x 2.45

文档

类型 文档标题 日期
Package Outline Drawing PDF 12 KB
1 item