文档标题 信息
Package Name PRQP0208KG-A
Package Previous Code P208GD-50-FAD-1
JEITA Standard P-FQFP208-28x28-0.50
Package Status Active
Package Type FQFP
类别 IC
Package Code pkg_8078
Lead Count 208
Pb (Lead) Free Yes
长度 28mm
宽度 28mm
Thickness 3.8mm
Pkg. Dimensions (mm) 28 x 28 x 3.8

文档

类型 文档标题 日期
运输/封装 PDF 51 KB
运输/封装 PDF 75 KB
Package Outline Drawing PDF 457 KB
3 items