文档标题 信息
Package Name PRQP0100JJ-D
Package Previous Code P100GF-65-3LA-2
JEITA Standard P-QFP100-14x20-0.65
Package Status Active
Package Type QFP
类别 IC
Package Code pkg_8071
Lead Count 100
Pb (Lead) Free Yes
长度 20mm
宽度 14mm
Thickness 3mm
Pkg. Dimensions (mm) 20 x 14 x 3

文档

类型 文档标题 日期
运输/封装 PDF 51 KB
运输/封装 PDF 75 KB
Package Outline Drawing PDF 13 KB
3 items