文档标题 信息
Package Name PRQJ0084DC-A
Package Previous Code P84L-50A3-4
JEITA Standard P-QFJ84-29.28x29.28-1.27
Package Status Active
Package Type QFJ
类别 IC
Package Code pkg_8062
Lead Count 84
Pb (Lead) Free Yes
长度 29.28mm
宽度 29.28mm
Thickness 4.6mm
Pkg. Dimensions (mm) 29.28 x 29.28 x 4.6

文档

类型 文档标题 日期
运输/封装 PDF 136 KB
运输/封装 PDF 223 KB
Package Outline Drawing PDF 11 KB
3 items