文档标题 信息
Package Name PLBG0048FA-A
Package Previous Code P48F1-100-DB1
JEITA Standard P-LBGA48-10x11-1.00
Package Status Active
Package Type LBGA
类别 IC
Package Code pkg_8033
Lead Count 48
Pb (Lead) Free Yes
长度 11mm
宽度 10mm
Thickness 1.6mm
Pkg. Dimensions (mm) 11 x 10 x 1.6

Documentation

文档标题 language 类型 文档格式 文件大小 日期
其他
Mount pad LBGA 304pin PLBG0304DA-A ( fig0013e ) 日本語 Carrier/Package PDF 64 KB
Photo LBGA 48pin PLBG0048FA-A Carrier/Package PDF 62 KB
Package Drawing LBGA 48pin PLBG0048FA-A Package Outline Drawing PDF 8 KB