文档标题 信息
Package Name PLBG0165FF-B
Package Previous Code P165F5-100-EQ2
JEITA Standard P-LBGA165-13x15-1.00
Package Status Active
Package Type LBGA
类别 IC
Package Code pkg_8029
Lead Count 165
Pb (Lead) Free Yes
长度 15mm
宽度 13mm
Thickness 1.51mm
Pkg. Dimensions (mm) 15 x 13 x 1.51

文档

类型 文档标题 日期
运输/封装 PDF 281 KB
运输/封装 PDF 202 KB
运输/封装 PDF 64 KB 日文
Package Outline Drawing PDF 40 KB
4 items