文档标题 信息
Package Name PVLG0100JA-A
Package Previous Code P100FC-65-BP1
JEITA Standard P-VFLGA100-7x8-0.65
Package Status Active
Package Type VFLGA
类别 IC
Package Code pkg_8013
Lead Count 100
Pb (Lead) Free Yes
长度 8mm
宽度 7mm
Thickness 0.9mm
Pkg. Dimensions (mm) 8 x 7 x 0.9

文档

类型 文档标题 日期
运输/封装 PDF 200 KB
运输/封装 PDF 63 KB
运输/封装 PDF 64 KB 日文
运输/封装 PDF 172 KB
Package Outline Drawing PDF 15 KB
5 items