文档标题 信息
Package Name PLBG0048GA-A
Package Previous Code P48F1-80-BC1-1
JEITA Standard P-LFBGA48-6x8-0.80
Package Status Active
Package Type LFBGA
类别 IC
Package Code pkg_7966
Lead Count 48
Pb (Lead) Free Yes
长度 8mm
宽度 6mm
Thickness 1.24mm
Pkg. Dimensions (mm) 8 x 6 x 1.24

文档

类型 文档标题 日期
运输/封装 PDF 212 KB
运输/封装 PDF 179 KB
运输/封装 PDF 197 KB
运输/封装 PDF 64 KB 日文
Package Outline Drawing PDF 261 KB
运输/封装 PDF 87 KB
6 items