文档标题 信息
Package Name PLBG0361KA-A
Package Previous Code P361F1-50-EB3
JEITA Standard P-LFBGA361-12x13-0.50
Package Status Active
Package Type LFBGA
类别 IC
Package Code pkg_7949
Lead Count 361
Pb (Lead) Free Yes
长度 13mm
宽度 12mm
Thickness 1.39mm
Pkg. Dimensions (mm) 13 x 12 x 1.39

文档

类型 文档标题 日期
运输/封装 PDF 197 KB
运输/封装 PDF 64 KB 日文
运输/封装 PDF 113 KB
Package Outline Drawing PDF 392 KB
4 items