文档标题 信息
Package Name PLBG0273JA-A
Package Previous Code P273F1-65-FN4
JEITA Standard P-LFBGA273-15x15-0.65
Package Status Active
Package Type LFBGA
类别 IC
Package Code pkg_7934
Lead Count 273
Pb (Lead) Free Yes
长度 15mm
宽度 15mm
Thickness 1.53mm
Pkg. Dimensions (mm) 15 x 15 x 1.53

文档

类型 文档标题 日期
运输/封装 PDF 275 KB
运输/封装 PDF 197 KB
运输/封装 PDF 64 KB 日文
Package Outline Drawing PDF 36 KB
4 items