文档标题 信息
Package Name PLBG0272DA-A
Package Previous Code S272S2-127-C6-3
JEITA Standard P-HLBGA272-29x29-1.27
Package Status Active
Package Type HLBGA
类别 IC
Package Code pkg_7825
Lead Count 272
Pb (Lead) Free Yes
长度 29mm
宽度 29mm
Thickness 1.7mm
Pkg. Dimensions (mm) 29 x 29 x 1.7

文档

文档标题 language 类型 文档格式 文件大小 日期
其他
Pack JEDEC Complete LBGA 165pin PLBG0165FJ-A 运输/封装 PDF 202 KB
Photo HLBGA 272pin PLBG0272DA-A 运输/封装 PDF 44 KB
Mount pad LBGA 304pin PLBG0304DA-A ( fig0013e ) 日本語 运输/封装 PDF 64 KB
Container JEDEC HLBGA 272pin PLBG0272DA-A 运输/封装 PDF 42 KB
Package Drawing HLBGA 272pin PLBG0272DA-A Package Outline Drawing PDF 26 KB