文档标题 信息
Package Name PRBG0352DD-C
Package Previous Code Y352S1-127-F6-6
JEITA Standard P-BGA352-35x35-1.27
Package Status Active
Package Type BGA
类别 IC
Package Code pkg_7798
Lead Count 352
Pb (Lead) Free Yes
长度 35mm
宽度 35mm
Thickness 2.58mm
Pkg. Dimensions (mm) 35 x 35 x 2.58

文档

类型 文档标题 日期
运输/封装 PDF 239 KB
运输/封装 PDF 202 KB
运输/封装 PDF 64 KB 日文
Package Outline Drawing PDF 37 KB
4 items