文档标题 信息
Package Name PRBG0729FD-A
Package Previous Code P729S7-100-C7
JEITA Standard P-BGA729-29x29-1.00
Package Status Active
Package Type BGA
类别 IC
Package Code pkg_7782
Lead Count 729
Pb (Lead) Free Yes
长度 29mm
宽度 29mm
Thickness 2.61mm
Pkg. Dimensions (mm) 29 x 29 x 2.61

文档

类型 文档标题 日期
运输/封装 PDF 245 KB
运输/封装 PDF 202 KB
运输/封装 PDF 64 KB 日文
Package Outline Drawing PDF 56 KB
4 items