文档标题 信息
Package Name PRBG0396CB-A
Package Previous Code P396S1-150-F11-1
JEITA Standard P-BGA396-35x35-1.50
Package Status Active
Package Type BGA
类别 IC
Package Code pkg_7744
Lead Count 396
Pb (Lead) Free Yes
长度 35mm
宽度 35mm
Thickness 2.78mm
Pkg. Dimensions (mm) 35 x 35 x 2.78

文档

类型 文档标题 日期
运输/封装 PDF 64 KB 日文
Package Outline Drawing PDF 32 KB
2 items