文档标题 信息
Package Name PRQP0240KD-A
Package Previous Code P240GN-50-LMU
JEITA Standard P-FQFP240-32x32-0.50
Package Status Active
Package Type FQFP
类别 IC
Package Code pkg_7662
Lead Count 240
Pb (Lead) Free Yes
长度 32mm
宽度 32mm
Thickness 3.8mm
Pkg. Dimensions (mm) 32 x 32 x 3.8

文档

类型 文档标题 日期
运输/封装 PDF 199 KB
运输/封装 PDF 216 KB
运输/封装 PDF 51 KB
运输/封装 PDF 75 KB
运输/封装 PDF 204 KB
运输/封装 PDF 172 KB
运输/封装 PDF 200 KB
运输/封装 PDF 46 KB
Package Outline Drawing PDF 90 KB
9 items