文档标题 信息
Package Name TLBG0420DA-A
Package Previous Code P420N7-127-F6
JEITA Standard T-HLBGA420-35x35-1.27
Package Status Active
Package Type T-HLBGA
类别 IC
Package Code pkg_7615
Lead Count 420
Pb (Lead) Free Yes
长度 35mm
宽度 35mm
Thickness 1.7mm
Pkg. Dimensions (mm) 35 x 35 x 1.7

文档

类型 文档标题 日期
运输/封装 PDF 235 KB
运输/封装 PDF 199 KB
运输/封装 PDF 64 KB 日文
Package Outline Drawing PDF 36 KB
4 items