文档标题 信息
Package Name PTQP0080JA-B
Package Previous Code TFP-80FV
JEITA Standard P-TQFP80-14x14-0.65
Package Status Active
Package Type TQFP
类别 IC
Package Code pkg_737
Lead Count 80
Pb (Lead) Free Yes
长度 14mm
宽度 14mm
Thickness 1.2mm
Pkg. Dimensions (mm) 14 x 14 x 1.2

文档

类型 文档标题 日期
运输/封装 PDF 52 KB 日文
运输/封装 PDF 125 KB
运输/封装 PDF 107 KB
Package Outline Drawing PDF 31 KB
4 items