文档标题 | 信息 |
---|---|
Package Name | PRSP0008DD-B |
JEITA Standard | P-SOP8-3.95x4.9-1.27 |
Package Status | Active |
Package Type | SOP |
类别 | IC |
Package Code | pkg_7174 |
Lead Count | 8 |
Pb (Lead) Free | Yes |
长度 | 4.9mm |
宽度 | 3.95mm |
Thickness | 1.75mm |
Pkg. Dimensions (mm) | 4.9 x 3.95 x 1.75 |