文档标题 信息
Package Name PRBG0256FF-A
Package Previous Code P256F1-100-GN4-1
JEITA Standard P-BGA256-17x17-1.00
Package Status Active
Package Type BGA
类别 IC
Package Code pkg_7109
Lead Count 256
Pb (Lead) Free Yes
长度 17mm
宽度 17mm
Thickness 2.03mm
Pkg. Dimensions (mm) 17 x 17 x 2.03

文档

类型 文档标题 日期
运输/封装 PDF 267 KB
运输/封装 PDF 202 KB
运输/封装 PDF 64 KB 日文
Package Outline Drawing PDF 53 KB
4 items