文档标题 | 信息 |
---|---|
Package Name | PTLG0145JB-A |
JEITA Standard | P-TFLGA145-9x9-0.65 |
Package Status | Active |
Package Type | TFLGA |
类别 | IC |
Package Code | pkg_6878 |
Lead Count | 145 |
Pb (Lead) Free | Yes |
长度 | 9mm |
宽度 | 9mm |
Thickness | 1.2mm |
Pkg. Dimensions (mm) | 9 x 9 x 1.2 |