文档标题 信息
Package Name PRBG0681FA-A
Package Previous Code 681F7T
JEITA Standard P-BGA681-35x35-1.00
Package Status Active
Package Type BGA
类别 IC
Package Code pkg_6843
Lead Count 681
Pb (Lead) Free Yes
长度 35mm
宽度 35mm
Thickness 2.6mm
Pkg. Dimensions (mm) 35 x 35 x 2.6

文档

类型 文档标题 日期
运输/封装 PDF 64 KB 日文
运输/封装 PDF 125 KB
运输/封装 PDF 107 KB
Package Outline Drawing PDF 61 KB
4 items