文档标题 信息
Package Name PRBG0345FB-A
Package Previous Code 345FHP-A
JEITA Standard P-BGA345-23x23-1.00
Package Status Active
Package Type BGA
类别 IC
Package Code pkg_6831
Lead Count 345
Pb (Lead) Free Yes
长度 23mm
宽度 23mm
Thickness 2.6mm
Pkg. Dimensions (mm) 23 x 23 x 2.6

文档

类型 文档标题 日期
运输/封装 PDF 64 KB 日文
运输/封装 PDF 125 KB
运输/封装 PDF 107 KB
Package Outline Drawing PDF 38 KB
4 items