文档标题 | 信息 |
---|---|
Package Name | PVQN0048LB-A |
JEITA Standard | P-VQFN48-6x6-0.40 |
Package Status | Active |
Package Type | VQFN |
类别 | IC |
Package Code | pkg_6823 |
Lead Count | 48 |
Pb (Lead) Free | Yes |
长度 | 6mm |
宽度 | 6mm |
Thickness | 0.9mm |
Pkg. Dimensions (mm) | 6 x 6 x 0.9 |